Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € - 0,2556 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 35880 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Azul
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | 42350 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 13627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | 15000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 90500 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0497 € - 0,1099 € | 187500 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Azul
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5019 € - 1,1093 € | 300 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Azul
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | 2400 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | 6000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 5800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1904 € - 0,421 € | 7800 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1905 € - 0,2003 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,1348 € | 22550 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1053 € - 0,2329 € | 141200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0892 € - 0,1972 € | 1600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar