Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0784 € - 0,1733 € 117455 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0732 € - 0,1619 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0931 € - 0,2058 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,271 € - 0,5992 € 22680 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 9750 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0604 € - 0,1336 € 35000 En stock
14.0 mm
M14
Amarillo
14.1 mm
Métrica
1
0,0571 € - 0,1262 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € 3500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,1388 € - 0,3069 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € 3850 En stock
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,5019 € - 1,1093 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 2600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,1192 € - 0,2636 € 73900 En stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,1034 € - 0,1089 € 10500 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,0678 € - 0,1499 € 11700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,164 € - 0,3626 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,4337 € - 0,9585 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Rosca UNF
1
0,0986 € - 0,2181 € 23600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0501 € - 0,0528 € 24750 En stock
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 17.1 mm PEBD Azul

10091326

Rango de precios
0,1733 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
117455 En stock
Atributos
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 20.4 mm PEBD Azul

10091333

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
18800 En stock
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
22680 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
9750 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Azul

10177518

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Amarillo

10072462

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Azul

10177532

Rango de precios
0,1262 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Azul

10177631

Rango de precios
0,1235 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,3069 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0934 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Natural

10177563

Rango de precios
1,1093 € - 0,5019 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
73900 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1089 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 29.8 mm PEBD Azul

10091364

Rango de precios
0,3626 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 47.5 mm PEBD Azul

10092262

Rango de precios
0,9585 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
23600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0528 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
24750 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC