Menu Search

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock

Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad WD Medida de la rosca IH D Estándar de rosca OD Compra
10241240 0,3801 € - 0,4004 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Rosca métrica
12.5 mm
0,4318 € - 0,4546 € 1481 En stock
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Rosca métrica
16.5 mm
0,5726 € - 0,6027 € 1039 En stock
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Rosca métrica
24.5 mm
0,1638 € - 0,1724 € 7948 En stock
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,4817 € - 0,5071 € 687 En stock
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Rosca métrica
20.5 mm
0,1623 € - 0,1709 € 636 En stock
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Rosca métrica
6.0 mm
0,3181 € - 0,3349 € 9350 En stock
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Rosca métrica
10.5 mm
0,249 € - 0,2621 € 79381 En stock
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Rosca métrica
8.5 mm
0,2098 € - 0,2208 € 10 En stock
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Rosca métrica
8.0 mm
0,1827 € - 0,1922 € 5000 En stock
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,1679 € - 0,1767 € 4993 En stock
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Rosca métrica
6.5 mm
0,1827 € - 0,1922 € 1965 En stock
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
Capuchones con arandela de enmascaramiento 9.5 mm 38.1 mm Silicona Amarillo

10241240

Rango de precios
0,4004 € - 0,3801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Capuchones con arandela de enmascaramiento 11.5 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241257

Rango de precios
0,4546 € - 0,4318 €

Niveles de existencias
1481 En stock
Atributos
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Capuchones con arandela de enmascaramiento 7.6 mm 38.1 mm Silicona Gris

10241301

Rango de precios
0,6027 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
1039 En stock
Atributos
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Capuchones con arandela de enmascaramiento 3.2 mm 25.4 mm Silicona Transparente

10241264

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
7948 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 15.5 mm 38.1 mm Silicona Morado

10241271

Rango de precios
0,5071 € - 0,4817 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Capuchones con arandela de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Silicona Verde

10241196

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
636 En stock
Atributos
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Capuchones con arandela de enmascaramiento 7.5 mm 25.4 mm Silicona Negro

10241233

Rango de precios
0,3349 € - 0,3181 €

Niveles de existencias
9350 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Capuchones con arandela de enmascaramiento 5.6 mm 25.4 mm Silicona Rojo

10241226

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
79381 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Capuchones con arandela de enmascaramiento 4.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10241219

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Capuchones con arandela de enmascaramiento 4.4 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241295

Rango de precios
0,1922 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 3.7 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10241202

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
4993 En stock
Atributos
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Capuchones con arandela de enmascaramiento 4.0 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241288

Rango de precios
0,1922 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
1965 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silicona