Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4831 € - 1,0681 € | 316 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7403 € - 1,6366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,877 € - 1,9387 € | 685 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6699 € - 1,4809 € | 1800 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3857 € - 0,8526 € | 17112 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar