Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1904 € - 0,4209 € | 95 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,3683 € - 0,3877 € | 6778 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 9500 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 10154199 | 0,2238 € - 0,2355 € | 11205 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
Natural
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|
| 0,2377 € - 0,5254 € | 8000 En stock |
1.591 in
40.4 mm
|
Natural
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10154076 | 0,1299 € - 0,2873 € | 25310 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,1197 € - 0,2645 € | 11503 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10154137 | 0,3544 € - 0,7835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 10154052 | 0,107 € - 0,2366 € | 396000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
| 0,1046 € - 0,2313 € | 69043 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
Natural
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,4622 € | 5494 En stock |
2.622 in
66.6 mm
|
Natural
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 28230 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Natural
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 25500 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Natural
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,2811 € | 36600 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3975 € - 0,4183 € | 9844 En stock |
2.161 in
54.9 mm
|
Natural
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,2525 € | 54050 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | 3500 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1048 € | 99 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1217 € - 0,1894 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar