Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0356 € - 0,0553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.661 in
16.8 mm
|
Amarillo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,09 € | 85 En stock |
0.717 in
18.2 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.138 in
28.9 mm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1895 € - 0,2948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
Amarillo
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.488 in
37.8 mm
|
Amarillo
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Amarillo
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.465 in
11.8 mm
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0296 € - 0,046 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1087 € | 75 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.996 in
25.3 mm
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1766 € | 88 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Amarillo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,2442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Amarillo
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.228 in
31.2 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar