Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | D | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,1251 € | 10086 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Plata
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Tapatornillo de metal
|
Latón
|
k3
|
|||
| 2,0711 € - 4,5782 € | 23214 En stock |
Plata
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Tapatornillo de metal
|
Latón
|
k3
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k1
|
|||
| 0,099 € - 0,1043 € | 485 En stock |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k2
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 23641 En stock |
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
3
|
||
| 0,1233 € - 0,1299 € | 19465 En stock |
Blanco
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
3
|
||
| 0,1795 € - 0,1887 € | 108425 En stock |
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
2
|
||
| 1000 En stock |
Plata
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Tapatornillo de metal
|
Latón
|
k3
|
|||
| 3100 En stock |
Plata
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Tapatornillo de metal
|
Latón
|
k3
|
|||
| 20000 En stock |
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k1
|
|||
| 0,1246 € - 0,1313 € | 81446 En stock |
Blanco
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
3
|
||
| 0,099 € - 0,1043 € | 25887 En stock |
Negro
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
1
|
||
| 0,0895 € - 0,0941 € | 63767 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k2
|
||
| 0,1246 € - 0,1313 € | 60556 En stock |
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k3
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 599 En stock |
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k2
|
||
| 6250 En stock |
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k2
|
|||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 20500 En stock |
Negro
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
3
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 32936 En stock |
Gris
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar