Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1733 € | 224910 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,207 € - 0,4577 € | 1360 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | 4500 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,198 € - 0,4377 € | 2860 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5671 € - 1,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3315 € - 0,6139 € | 814 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,094 € - 0,2079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1921 € - 0,4248 € | 3604 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2246 € - 0,4966 € | 2400 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1096 € - 0,2423 € | 2993 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2585 € - 0,5714 € | 6594 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1315 € - 0,2908 € | 12625 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0855 € - 0,189 € | 55375 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1827 € - 0,4039 € | 248 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3246 € - 0,3418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,2801 € - 0,6193 € | 21898 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1196 € - 2,4745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 7982 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,3112 € - 0,3276 € | 1667 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,275 € - 0,5092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar