Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas | d2 | d1 | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
1,1165 € - 1,1753 € | 600 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
0,7534 € - 0,7928 € | 587 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,729 € - 0,767 € | 198 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1165 € - 1,1753 € | 687 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
0,7534 € - 0,7928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
0,729 € - 0,767 € | 89 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
0,7534 € - 0,7928 € | 6398 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
1,3834 € - 1,4559 € | 730 En stock |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
0,8015 € - 0,8438 € | 825 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
0,8015 € - 0,8438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
0,8015 € - 0,8438 € | 2400 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
1,1165 € - 1,1753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
450 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
0,729 € - 0,767 € | 485 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8015 € - 0,8438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
1,1165 € - 1,1753 € | 600 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
900 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
450 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
0,8015 € - 0,8438 € | 130 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar