Menu Search

Capuchones de liberación rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas d2 d1 Estándar de rosca Compra
0,729 € - 0,767 € 485 En stock
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
450 En stock
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 89 En stock
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 198 En stock
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 687 En stock
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € 150 En stock
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 495 En stock
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 600 En stock
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 298 En stock
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
450 En stock
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 717 En stock
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 860 En stock
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
150 En stock
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
  • de 2
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Amarillo

10293355

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Verde

10293522


Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Azul

10293607

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Rojo

10288160

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Amarillo

10293386

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Azul

10293591

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Amarillo

10293409

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Amarillo

10293423

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Rojo

10288184

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Azul

10293584

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Verde

10293508

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Verde

10293485


Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Azul

10293560

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Azul

10293645

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Rojo

10288153

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Amarillo

10293379

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
860 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Verde

10293461


Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Verde

10293546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Verde

10293539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Verde

10293454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790