Los tapones de papel cónicos son perfectos para aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. Fabricado con materiales residuales y vírgenes Puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +205 C.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6114
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | A | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,1142 € | 6131 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1278 € | 11012 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,1394 € - 0,1467 € | 10992 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,41 € | 23200 En stock |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,3746 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1766 € | 318 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4779 € - 0,5026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,089 € | 17055 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2557 € - 0,5659 € | 4576 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,205 € | 440 En stock |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3206 € - 0,3375 € | 10553 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1165 € | 18997 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,2544 € - 0,2678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,226 € - 0,2378 € | 4560 En stock |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar