Menu Search

Capuchón embutido para tubos 304.8 mm 15.0 mm Negro PEBD

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Referencia de Essentra:

10186374

Número de pieza del fabricante:

110430

21 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 16,43 €
25 - 124 7,82 €
125 + 7,43 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,43 €

1 x 16,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 100.0 mm
OD 323.9 mm
WT 15.0 mm
Especificación del tubo DIN DN 300
Tipo 1
Color Negro
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros