Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1916 € - 0,424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Azul
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,2031 € - 0,4485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Naranja
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 153,4882 € - 161,5699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Verde
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 4,4491 € - 9,8334 € | 4000 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 2,9189 € - 3,073 € | 39 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,3201 € - 0,7078 € | 3408 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 14,2598 € - 15,0113 € | 120 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 0,6312 € - 1,3949 € | 5600 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 3,1596 € - 3,3254 € | 163 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 2,3938 € - 5,2943 € | 200 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 2,5582 € - 2,6924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 10370643 | 3,697 € - 8,1742 € | 88 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
|
| 1,3074 € - 2,892 € | 6160 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 6,3892 € - 14,1323 € | 549 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 11,872 € - 12,491 € | 445 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 10093375 | 0,8086 € - 1,7882 € | 16686 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
|
| 4,6141 € - 10,2015 € | 2930 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 1,0641 € - 2,3536 € | 9223 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 6,1682 € - 6,4996 € | 2165 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar