Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1070
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Color | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3475 € - 0,7681 € | 6500 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0886 € - 0,196 € | 5000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2863 € - 0,6329 € | 5950 En stock |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 10000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0863 € - 0,1908 € | 4000 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1862 € - 0,4117 € | 8000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Amarillo
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1096 € - 0,2424 € | 21000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1252 € - 0,2768 € | 11500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1514 € - 0,3349 € | 55000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Amarillo
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1075 € - 0,2378 € | 4000 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Amarillo
|
Rosca UNF
|
||
| 0,499 € - 1,103 € | 4000 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1751 € - 0,3871 € | 9100 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Negro
|
Rosca UNF
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Amarillo
|
Rosca UNF
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar