Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,737 € - 30,2408 € | 63 En stock |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 43,775 € - 46,0822 € | 34 En stock |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 78,7332 € - 82,8841 € | 14 En stock |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 26,5534 € - 27,9542 € | 126 En stock |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 71,3172 € - 75,0664 € | 57 En stock |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 20,0438 € - 21,0944 € | 765 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 30,8176 € - 32,445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 28,531 € - 30,0348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 112,1155 € - 118,0071 € | 25 En stock |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 22,042 € - 23,2059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 139,3899 € - 146,7132 € | 9 En stock |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 143,6541 € - 151,204 € | 50 En stock |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 90,8357 € - 95,6149 € | 87 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 77,6826 € - 81,7717 € | 33 En stock |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 43,775 € - 46,0822 € | 2658 En stock |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 21,2798 € - 22,4025 € | 11 En stock |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 10230671 | 60,4404 € - 63,6128 € | 464 En stock |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietileno flexible
|
|
| 51,0983 € - 53,7866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 10238028 | 39,4696 € - 41,5502 € | 69 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietileno flexible
|
|
| 64,3235 € - 67,7019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar