Menu Search

Capuchones para conectores orientables PCR

En producción

Esta gama de tapas de ajuste a presión está diseñada para conexiones de unión Banjo. Proporcionan una cubierta protectora durante el almacenamiento, el transporte y las pruebas. Esto ayuda a prevenir la entrada de contaminantes y residuos de líquido que podrían filtrarse y dañar el componente principal. El conector de la unión de tipo banjo protege la conexión de tipo banjo cuando se instala desde la manguera hidráulica que la conecta a una línea de fluido.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTOPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 H l2 Compra
0,0925 € - 0,1439 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,0821 € - 0,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,1238 € - 0,1926 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,11 € - 0,1711 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,0574 € - 0,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,0961 € - 0,1495 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,1377 € - 0,2142 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Capuchón para terminales tipo Banjo 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20752057

Rango de precios
0,1439 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Verde

20752040

Rango de precios
0,0912 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Verde

20752088

Rango de precios
0,1926 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20752071

Rango de precios
0,1711 € - 0,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Verde

20752033

Rango de precios
0,0638 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Verde

20752064

Rango de precios
0,1495 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para terminales tipo Banjo 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Verde

20752095

Rango de precios
0,2142 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000