Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.
Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.
Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.
Material: TPE, PEBD Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0224 € - 0,0349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | 97 En stock |
Negro
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0235 € - 0,0365 € | 5000 En stock |
Rojo
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0268 € - 0,0417 € | 99 En stock |
Negro
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1211 € - 0,1277 € | 42424 En stock |
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| 0,0493 € - 0,109 € | 610 En stock |
Rojo
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,1211 € - 0,1277 € | 99500 En stock |
Rojo
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar