Menu Search

Capuchones para extremo de compresión al calor

En stock

Los tapones termorretráctiles se utilizan para sellar, aislar y proteger tuberías roscadas y sin roscar, tubos y varillas. Presenta una gruesa pared adhesiva de revestimiento interior. Se contrae cuando se calienta y es capaz de funcionar a temperaturas entre -55 C y +110 C.Ideales para sellar o aislar y proteger tuberías, tubos y varillas.Se utilizan para proteger de daños, suciedad o humedad.Pueden funcionar a temperaturas de entre -55 C y +110 C. Material: PO Color: Negro Código De La Serie: SR1180

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 h d1 Compra
32,2103 € - 71,2012 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
3,935 € - 4,1455 € 359 En stock
55.0 mm
5,9364 € - 6,2453 € 5 En stock
75.0 mm
3,6547 € - 3,8486 € 77 En stock
55.0 mm
8,5338 € - 8,9871 € 6346 En stock
14.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € 1595 En stock
25.0 mm
2,9073 € - 3,0565 € 316 En stock
42.0 mm
0,965 € - 1,0159 € 156 En stock
12.0 mm
9,5732 € - 10,0809 € 78 En stock
120.0 mm
10287965 2,4473 € - 2,5755 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
8,5894 € - 9,0443 € 20 En stock
100.0 mm
4,2224 € - 4,4445 € 704 En stock
62.0 mm
6,002 € - 6,3225 € 2912 En stock
75.0 mm
1,5431 € - 1,625 € 1196 En stock
20.0 mm
19,1993 € - 42,4393 € 249 En stock
160.0 mm
8,3567 € - 8,7988 € 423 En stock
105.0 mm
1,0733 € - 1,1297 € 2009 En stock
14.0 mm
11,8052 € - 12,4293 € 78 En stock
145.0 mm
7,2566 € - 16,0364 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
Capuchones para extremo de compresión al calor 120 °C PO Negro

10288030

Rango de precios
71,2012 € - 32,2103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    200.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287972

Rango de precios
4,1455 € - 3,935 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • d1
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287989

Rango de precios
6,2453 € - 5,9364 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    75.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288061

Rango de precios
3,8486 € - 3,6547 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • d1
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288047

Rango de precios
8,9871 € - 8,5338 €

Niveles de existencias
6346 En stock
Atributos
  • d1
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287958

Rango de precios
1,8879 € - 1,7929 €

Niveles de existencias
1595 En stock
Atributos
  • d1
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288054

Rango de precios
3,0565 € - 2,9073 €

Niveles de existencias
316 En stock
Atributos
  • d1
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287927

Rango de precios
1,0159 € - 0,965 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • d1
    12.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288009

Rango de precios
10,0809 € - 9,5732 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d1
    120.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287965

Rango de precios
2,5755 € - 2,4473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287996

Rango de precios
9,0443 € - 8,5894 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288078

Rango de precios
4,4445 € - 4,2224 €

Niveles de existencias
704 En stock
Atributos
  • d1
    62.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288085

Rango de precios
6,3225 € - 6,002 €

Niveles de existencias
2912 En stock
Atributos
  • d1
    75.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287941

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
1196 En stock
Atributos
  • d1
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288023

Rango de precios
42,4393 € - 19,1993 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • d1
    160.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288108

Rango de precios
8,7988 € - 8,3567 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • d1
    105.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10287934

Rango de precios
1,1297 € - 1,0733 €

Niveles de existencias
2009 En stock
Atributos
  • d1
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288016

Rango de precios
12,4293 € - 11,8052 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d1
    145.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 110 °C PO Negro

10288092

Rango de precios
16,0364 € - 7,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    75.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790