Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2666 € - 0,5894 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,364 € - 0,8048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,2235 € - 0,494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,2016 € - 0,4458 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,3451 € - 0,7629 € | 37190 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
10087732 | 0,1323 € - 0,2926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|
0,4724 € - 0,4972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,877 € - 1,9387 € | 4800 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,5359 € - 1,1848 € | 219 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,0533 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,1008 € - 0,1568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
0,0783 € - 0,1218 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
0,1069 € - 0,1664 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,1038 € - 0,1615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
0,0603 € - 0,0938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
0,0843 € - 0,1312 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
0,146 € - 0,2272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
0,0995 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
0,0905 € - 0,1408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
0,2781 € - 0,4327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar