Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1022 € - 0,159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
0,0603 € - 0,0938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
0,051 € - 0,0794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
0,058 € - 0,0902 € | 88 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
0,0995 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
0,1038 € - 0,1615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
0,0663 € - 0,1032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
0,0557 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
0,1054 € - 0,1639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar