Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,4209 € - 0,9305 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,7823 € - 0,8234 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Verde
PVC
34.5 mm
0,2815 € - 0,2963 € 22122 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,4547 € - 1,0052 € 25 En stock
28.0 mm
Verde
PVC
35.0 mm
0,3532 € - 0,3718 € 11 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,3653 € - 0,8077 € 16 En stock
28.0 mm
Negro
PVC
35.0 mm
0,4303 € - 0,9515 € 485 En stock
30.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,3329 € - 0,736 € 498002 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,383 € - 0,8467 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,0952 € - 0,2106 € 1982 En stock
5.0 mm
Verde
Vinilo
23.5 mm
0,1025 € - 0,2267 € 40730 En stock
6.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,4384 € - 0,9693 € 27 En stock
23.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,245 € - 0,5415 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Verde
Vinilo
28.5 mm
0,1664 € - 0,3679 € 385 En stock
12.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 13978 En stock
15.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,161 € - 0,356 € 505 En stock
9.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,0877 € - 0,1938 € 7700 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,3518 € - 0,7778 € 12207 En stock
23.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,5684 € - 1,2566 € 7242 En stock
27.0 mm
Verde
Vinilo
33.5 mm
0,1908 € - 0,4218 € 54034 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 22.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087756

Rango de precios
0,9305 € - 0,4209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 30.0 mm 34.5 mm PVC Verde

10087121

Rango de precios
0,8234 € - 0,7823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 24.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087886

Rango de precios
0,2963 € - 0,2815 €

Niveles de existencias
22122 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 28.0 mm 35.0 mm PVC Verde

10087190

Rango de precios
1,0052 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 24.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087879

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 28.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10087206

Rango de precios
0,8077 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 30.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10087114

Rango de precios
0,9515 € - 0,4303 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 22.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087749

Rango de precios
0,736 € - 0,3329 €

Niveles de existencias
498002 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084427

Rango de precios
0,8467 € - 0,383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinilo Verde

10084328

Rango de precios
0,2106 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084335

Rango de precios
0,2267 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
40730 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 23.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084434

Rango de precios
0,9693 € - 0,4384 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10087831

Rango de precios
0,5415 € - 0,245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086315

Rango de precios
0,3679 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
385 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084380

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
13978 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084342

Rango de precios
0,356 € - 0,161 €

Niveles de existencias
505 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10087183

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 23.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086384

Rango de precios
0,7778 € - 0,3518 €

Niveles de existencias
12207 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 27.0 mm 33.5 mm Vinilo Verde

10084465

Rango de precios
1,2566 € - 0,5684 €

Niveles de existencias
7242 En stock
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 19.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10087145

Rango de precios
0,4218 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
54034 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000