Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,2221 € - 0,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,1407 € - 0,3111 € 6461 En stock
10.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
0,1127 € - 0,2492 € 10233 En stock
10.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,1962 € - 0,4338 € 870 En stock
4.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,1287 € - 0,2845 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Negro
PVC
25.0 mm
0,2219 € - 0,4906 € 1206 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
28.0 mm
0,2328 € - 0,5145 € 1772 En stock
17.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,3817 € - 0,8437 € 2680 En stock
25.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,0302 € - 0,0668 € 3898 En stock
13.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
0,2544 € - 0,5625 € 5235 En stock
14.0 mm
Verde
Vinilo
28.5 mm
0,1502 € - 0,3321 € 6535 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,6483 € - 1,4331 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
Verde
Vinilo
35.0 mm
0,2084 € - 0,4607 € 3600 En stock
12.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
0,4561 € - 1,0082 € 46 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,2896 € - 0,6402 € 25578 En stock
17.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,1096 € - 0,2423 € 550 En stock
8.0 mm
Verde
Vinilo
24.5 mm
0,0766 € - 0,1693 € 35290 En stock
5.0 mm
Negro
PVC
23.5 mm
10086360 0,2449 € - 0,5415 € 1650 En stock
18.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,4791 € - 1,0591 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,0821 € - 0,1816 € 3798 En stock
6 mm
Negro
PVC
25.0 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10466094

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Referencia
    DIN
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087770

Rango de precios
0,3111 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
6461 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087787

Rango de precios
0,2492 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
10233 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087701

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10086292

Rango de precios
0,2845 € - 0,1287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm PVC Negro

10086346

Rango de precios
0,4906 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
1206 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086353

Rango de precios
0,5145 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
1772 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086391

Rango de precios
0,8437 € - 0,3817 €

Niveles de existencias
2680 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10087800

Rango de precios
0,0668 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10084373

Rango de precios
0,5625 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
5235 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086308

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
6535 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm Vinilo Verde

10084472

Rango de precios
1,4331 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10084366

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10086414

Rango de precios
1,0082 € - 0,4561 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084403

Rango de precios
0,6402 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
25578 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm Vinilo Verde

10087176

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm PVC Negro

10086278

Rango de precios
0,1693 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
35290 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10086360

Rango de precios
0,5415 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084441

Rango de precios
1,0591 € - 0,4791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 6 mm 25.0 mm PVC Negro

10086285

Rango de precios
0,1816 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
3798 En stock
Atributos
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000