Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,4399 € - 0,9724 € 136 En stock
26.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,3753 € - 0,3753 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Verde
Vinilo
30.0 mm
0,3072 € - 0,6791 € 400 En stock
18.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,2801 € - 0,6193 € 6764 En stock
16.0 mm
Verde
Vinilo
28.0 mm
0,1962 € - 0,4338 € 4946 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,1881 € - 0,4158 € 3986 En stock
11.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
0,2206 € - 0,4876 € 2058 En stock
15.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,5183 € - 1,1458 € 2782 En stock
29.0 mm
Negro
PVC
35.0 mm
0,2043 € - 0,4517 € 131475 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 13402 En stock
7.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2370 En stock
26.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,3058 € - 0,6762 € 322 En stock
21.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,249 € - 0,5505 € 23846 En stock
4.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
0,2409 € - 0,5325 € 5045 En stock
19.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,1448 € - 0,3201 € 13869 En stock
13.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 15287 En stock
7.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 26.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086407

Rango de precios
0,9724 € - 0,4399 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 30.0 mm Vinilo Verde

10471234

Rango de precios
0,3753 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Referencia
    DIN
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084410

Rango de precios
0,6791 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm Vinilo Verde

10084397

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
6764 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10087848

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10084359

Rango de precios
0,4158 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
3986 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086339

Rango de precios
0,4876 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2058 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10086421

Rango de precios
1,1458 € - 0,5183 €

Niveles de existencias
2782 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086322

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
131475 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 7.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087152

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
13402 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084458

Rango de precios
1,2236 € - 0,5535 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086377

Rango de precios
0,6762 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087718

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
23846 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 19.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10087138

Rango de precios
0,5325 € - 0,2409 €

Niveles de existencias
5045 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10087817

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
13869 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 7.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087169

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
15287 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790