Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
6325 En stock
66.0 mm
Negro
38.0 mm
2471 En stock
60.3 mm
2-3/8
Negro
50.0 mm
Rosca BSP
1814 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
50.0 mm
Sin rosca
890 En stock
76.2 mm
3
Negro
38.0 mm
Rosca BSP
Solicite el plazo de entrega aquí
60.3 mm
2-3/8
Negro
38.0 mm
Rosca BSP
325 En stock
66.0 mm
2-1/4
Negro
25.0 mm
Rosca BSP
Solicite el plazo de entrega aquí
53.9 mm
1-3/4
Negro
50.0 mm
Rosca BSP
13500 En stock
7.7 mm
M8;5/16"
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
3300 En stock
3.9 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
2500 En stock
4.8 mm
3/16;M5
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
22250 En stock
21.4 mm
Rojo
25.0 mm
2300 En stock
34.9 mm
Rojo
25.0 mm
1095 En stock
30.2 mm
Rojo
25.0 mm
4900 En stock
31.8 mm
Rojo
25.0 mm
35 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Rojo
50.0 mm
Sin rosca
35864 En stock
28.6 mm
Rojo
38.0 mm
200 En stock
23.8 mm
Rojo
38.0 mm
15300 En stock
28.6 mm
Rojo
25.0 mm
5484 En stock
15.9 mm
Rojo
13.0 mm
3008 En stock
50.8 mm
Rojo
38.0 mm
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10007518


Niveles de existencias
6325 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10007471


Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10007532


Niveles de existencias
1814 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 76.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10007549


Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10007464


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10007501


Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 50.0 mm PVC Negro

10007433


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rojo

10008676


Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 3.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10006139


Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10006214


Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008829


Niveles de existencias
22250 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008911


Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 30.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008898


Niveles de existencias
1095 En stock
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008904


Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Rojo

10009017


Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108833


Niveles de existencias
35864 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108819


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008881


Niveles de existencias
15300 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008782


Niveles de existencias
5484 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008966


Niveles de existencias
3008 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790