Menu Search

Capuchones para extremos redondos

En stock

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Compra
0,2287 € - 0,2408 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,5382 € - 0,566 € 4250 En stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,2885 € - 0,3035 € 381 En stock
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,8674 € - 0,9127 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,1222 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
1,4207 € - 1,4961 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,2658 € - 1,3326 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
1,7588 € - 1,8513 € 30 En stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,2885 € - 0,3035 € 3435 En stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,4952 € - 0,5209 € 769 En stock
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
1,623 € - 1,7091 € Solicite el plazo de entrega aquí
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,7275 € - 0,7642 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,577 € - 0,607 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8073 € - 0,8503 € 210 En stock
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,8223 € - 0,8654 € 67 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,1003 € - 0,1054 € 494 En stock
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,1395 € - 0,1467 € 255 En stock
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,2287 € - 0,2408 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € Solicite el plazo de entrega aquí
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,1145 € - 0,1205 € 14391 En stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
  • de 2
Capuchón para extremos redondos 19.7 mm 14.0 mm PEBD Natural

10327784

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 36.7 mm 20.0 mm PEBD Natural

10327883

Rango de precios
0,566 € - 0,5382 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 18.5 mm PEBD Natural

10327821

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
381 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 59.5 mm 30 mm PEBD Natural

10327951

Rango de precios
0,9127 € - 0,8674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 12.7 mm 13.5 mm PEBD Natural

10327746

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 101.8 mm 24.0 mm PEBD Natural

10328019

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 75.5 mm 36.0 mm PEBD Natural

10327975

Rango de precios
1,3326 € - 1,2658 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 79.5 mm 25.5 mm PEBD Natural

10327999

Rango de precios
1,8513 € - 1,7588 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 23.6 mm 18.5 mm PEBD Natural

10327807

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
3435 En stock
Atributos
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 32.8 mm 45.0 mm PEBD Natural

10327852

Rango de precios
0,5209 € - 0,4952 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 25.5 mm PEBD Natural

10327968

Rango de precios
1,7091 € - 1,623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 56.3 mm 19.0 mm PEBD Natural

10327944

Rango de precios
0,7642 € - 0,7275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 40.8 mm 28.0 mm PEBD Natural

10327890

Rango de precios
0,607 € - 0,577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 30.5 mm PEBD Natural

10327913

Rango de precios
0,8503 € - 0,8073 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 52.5 mm 29.5 mm PEBD Natural

10327937

Rango de precios
0,8654 € - 0,8223 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 9.8 mm 11.0 mm PEBD Natural

10118696

Rango de precios
0,1054 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 15.7 mm 15.0 mm PEBD Natural

10118702

Rango de precios
0,1467 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 20.6 mm 15.0 mm PEBD Natural

10327791

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 87.0 mm 35.0 mm PEBD Natural

10328002

Rango de precios
1,4811 € - 1,4078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 11.7 mm 12.5 mm PEBD Natural

10327739

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
14391 En stock
Atributos
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad