Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1222 € - 0,1287 € | 82 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,8073 € - 0,8481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4466 € - 0,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,2454 € - 0,2583 € | 33600 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1003 € - 0,1054 € | 494 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0891 € - 0,0938 € | 5197 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,4078 € - 1,4811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1011 € - 0,1063 € | 1444 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1011 € - 0,1063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5382 € - 0,566 € | 740 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,8674 € - 0,9127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,2885 € - 0,3035 € | 381 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1222 € - 0,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,4207 € - 1,4961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1222 € - 0,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,7275 € - 0,7642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,1797 € - 1,2399 € | 2650 En stock |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,577 € - 0,607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,2658 € - 1,3326 € | 2450 En stock |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar