Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0293 € - 0,0456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0819 € | 3000 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0443 € - 0,069 € | 1100 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | 7600 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0787 € - 0,1224 € | 900 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 49 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 79 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 98 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0382 € - 0,0844 € | 9964 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,1041 € | 24050 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,6667 € | 57500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,3839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,5714 € | 840 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0958 € | 10000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,1339 € | 481 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar