Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 € - 0,1106 € | 2310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 10640 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0844 € | 9964 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 8400 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2641 € - 0,5837 € | 11187 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6643 € - 1,4687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | 11475 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3932 € | 100 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6248 € - 1,3812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,555 € - 0,8885 € | 75 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2043 € - 0,4516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,6667 € | 57500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,3717 € | 610 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,7926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,2049 € | 2100 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1591 € | 1186 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2916 € | 720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | 130384 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar