Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0545 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,1041 € | 24050 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,6667 € | 57500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2916 € | 720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6398 € - 0,704 € | 495 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,1739 € | 3250 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,196 € - 0,4332 € | 8448 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0934 € | 6500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0958 € | 10000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1348 € | 10000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,1241 € | 1200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,126 € - 0,2787 € | 1200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,3625 € | 3000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,3839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,5714 € | 840 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,4424 € | 96000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5142 € - 1,1368 € | 114720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7256 € - 1,6041 € | 80 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,2049 € | 2100 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar