Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1723 € - 0,381 € | 11475 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2002 € - 0,4424 € | 270 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,6398 € - 0,704 € | 495 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,1739 € | 3250 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,196 € - 0,4332 € | 8448 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,126 € - 0,2787 € | 1200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,3625 € | 3000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5142 € - 1,1368 € | 114720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,2575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,3195 € | 13248 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6643 € - 1,4687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 4050 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3183 € - 0,7036 € | 95000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6248 € - 1,3812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0703 € | 6500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,6667 € | 57500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2197 € - 0,4061 € | 3310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar