Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1274 € - 0,2817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4685 € - 1,0355 € | 4597 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | 11475 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | 130384 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,2842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,8265 € | 5160 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,1041 € | 24050 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3183 € - 0,7036 € | 95000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6228 € - 1,3765 € | 1000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,8019 € | 2040 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,4424 € | 96000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2916 € | 720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8713 € - 1,926 € | 280 En stock |
Amarillo
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,8954 € - 1,9796 € | 140 En stock |
Amarillo
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 0,3571 € - 0,7895 € | 3500 En stock |
Blanco
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2000 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,6913 € - 1,5281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 3,5939 € - 7,9436 € | 340 En stock |
Negro
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3653 € - 0,8075 € | 52800 En stock |
Natural
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,34 € - 0,7518 € | 1080 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar