Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,03 € - 0,0467 € | 7600 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,069 € | 1100 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 98 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0819 € | 3000 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 79 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 49 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 0,0787 € - 0,1224 € | 900 En stock |
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar