Menu Search

Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos

En stock

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Ofrecen vidrio auténtico de alta estabilidad.Con resistencia a los arañazosLa junta está alojada en una ranura, por lo que no puede perderse.El diseño de la ranura impide la extrusión de la junta cuando se aprieta la mirilla. Material: Aluminio Código De La Serie: SR6580

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D L Medida de la rosca Estándar de rosca Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M40
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
G 1/2
Solicite el plazo de entrega aquí
G 3/4
Solicite el plazo de entrega aquí
M26
Solicite el plazo de entrega aquí
G 1-1/4
10 En stock
G 1
Solicite el plazo de entrega aquí
G 3/8
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
G 1/4
Solicite el plazo de entrega aquí
M42
Solicite el plazo de entrega aquí
M27
Solicite el plazo de entrega aquí
M33
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M40 50.0 mm Aluminio

10211243


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M40
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M16 22.0 mm Aluminio

10211199


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M20 26.0 mm Aluminio

10211205


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 1/2 36.0 mm Aluminio

10211281


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1/2
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 3/4 32.0 mm Aluminio

10211298


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 3/4
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M26 32.0 mm Aluminio

10211212


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M26
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 1-1/4 50.0 mm Aluminio

10211311


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1-1/4
  • Material
    Aluminio
  • Precio por pieza IVA incluido
    84.5871 EUR
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 1 40.0 mm Aluminio

10211304


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 3/8 22.0 mm Aluminio

10211274


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 3/8
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M14 20.0 mm Aluminio

10211182


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos G 1/4 20.0 mm Aluminio

10211267


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1/4
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M42 50.0 mm Aluminio

10211250


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M42
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M27 32.0 mm Aluminio

10211229


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M27
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos M33 40.0 mm Aluminio

10211236


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M33
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099