Menu Search

Capuchones para poste de verja

En stock

Los tapones para postes de valla son cubiertas protectoras que se ajustan a la parte superior de los postes o tubos de la valla. Ofrece protección contra los daños causados por la intemperie y el deterioro de las aplicaciones. Se utiliza en los sectores residencial y comercial.Diseñados para encajar en la parte superior de los postes de las vallas, tuberías y tubos.Ayudan a proteger de los daños causados por la intemperie, la suciedad o la humedad.Se colocan y se quitan fácil y rápidamente. Material: PE Color: Blanco Código De La Serie: SRF0011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Compra
0,788 € - 1,7422 € 2850 En stock
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
0,4371 € - 0,9664 € 400 En stock
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
0,3992 € - 0,8828 € 450 En stock
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
0,8892 € - 1,9657 € 1260 En stock
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
0,916 € - 1,4026 € 100 En stock
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
Capuchones para poste de verja 68.0 mm 20.0 mm PEBD Blanco

10100929

Rango de precios
1,7422 € - 0,788 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Capuchones para poste de verja 55.0 mm 20.0 mm PEBD Blanco

10100905

Rango de precios
0,9664 € - 0,4371 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Capuchones para poste de verja 65.0 mm 22.0 mm PEBD Blanco

10100912

Rango de precios
0,8828 € - 0,3992 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Capuchones para poste de verja 84.3 mm 25.0 mm PEBD Blanco

10100936

Rango de precios
1,9657 € - 0,8892 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Capuchones para poste de verja 130.0 mm 29.2 mm PEBD Blanco

10100943

Rango de precios
1,4026 € - 0,916 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad