Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9321 € - 4,2711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,9309 € - 7,3067 € | 50 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 0,8604 € - 1,9019 € | 31891 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,2663 € - 1,333 € | 256120 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,0383 € - 2,2952 € | 1600 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,6819 € - 1,7704 € | 61 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 10254943 | 10,9436 € - 11,5182 € | 827 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
|
| 1,1232 € - 2,4827 € | 3500 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,308 € - 2,8913 € | 3500 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,9623 € - 10,9697 € | 1100 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 5,1293 € - 11,3384 € | 1100 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 0,8201 € - 1,8128 € | 1900 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 10254875 | 2,4186 € - 2,5459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
|
| 0,6964 € - 1,5394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,5845 € - 3,5029 € | 405 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 8,6554 € - 9,1195 € | 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 1,8765 € - 4,1482 € | 800 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1,1217 € - 1,1808 € | 2672 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1150 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,9993 € - 1,052 € | 4472 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar