Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Material completo | H | Tipo de rosca compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1394 € - 0,3081 € | 1200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1719 € - 0,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Rojo
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | 21666 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,2206 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1316 € - 0,2911 € | 3600 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,5211 € - 1,1518 € | 420 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Rojo
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0916 € - 0,2025 € | 23832 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Rojo
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1315 € - 0,2908 € | 20000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2815 € | 208 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1854 € - 0,4098 € | 289 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | 200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1921 € - 0,4248 € | 14948 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 16975 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1011 € - 0,1064 € | 450 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2815 € | 320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1705 € - 0,3769 € | 800 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
Rojo
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|
||
| 0,0576 € - 0,1274 € | 40 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,2285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Rojo
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,1412 € | 51177 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar