Menu Search

Capuchones protectores para terminales con junta tórica PCR

En producción

Los capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados específicamente para proteger los pines de las válvulas solenoide. La tapa de fácil colocación ajusta los pasadores en el borde moldeado por dentro.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L1 L d2 DIN D d1 Compra
0,0502 € - 0,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 18.0 mm Verde LDPE - PCR

20748005

Rango de precios
0,0781 € - 0,0502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm