Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C. Material: PEBD, PE Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | h | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0967 € - 15,6869 € | 689 En stock |
Negro
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,2111 € - 0,4667 € | 1000 En stock |
Amarillo
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,732 € - 1,6186 € | 128 En stock |
Amarillo
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,5726 € - 1,2656 € | 2000 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,8119 € - 1,7949 € | 313 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,3499 € - 2,9828 € | 328 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,4277 € - 0,9454 € | 410 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,5048 € - 1,116 € | 800 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8391 € - 1,855 € | 293 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,7269 € - 1,6068 € | 256 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
1,5024 € - 3,3207 € | 4 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,1475 € - 0,3261 € | 2908 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
0,8933 € - 1,9748 € | 270 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,5158 € - 1,1397 € | 11230 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,091 € - 0,2013 € | 8426 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,8138 € - 4,0097 € | 195 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,6098 € - 3,5607 € | 36 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
0,5075 € - 1,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1447 € - 0,3201 € | 21 En stock |
Negro
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,8811 € - 1,9477 € | 221 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar