La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,7485 € - 65,0033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
| 118,9444 € - 125,1965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
| 221,9444 € - 233,6349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
Plano
|
||
| 136,5162 € - 143,7056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
| 118,9444 € - 125,1965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
| 144,5708 € - 152,1825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
| 62,7064 € - 66,0127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
| 382,4081 € - 402,5343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Amarillo
|
Plano
|
||
| 95,0896 € - 100,0851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
| 196,5137 € - 206,8549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
| 71,5541 € - 75,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
| 101,5992 € - 106,9346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
| 118,9444 € - 125,1965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
| 221,9444 € - 233,6349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
| 382,4081 € - 402,5343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
| 91,1653 € - 95,9651 € | 90 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 101,5992 € - 106,9346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
| 343,8552 € - 361,9523 € | 17 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 144,5708 € - 152,1825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
| 116,0398 € - 122,158 € | 3 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar