Estas guías de rieles lineales con pistas de rodadura son una forma de cojinete de movimiento lineal que permite un movimiento lineal preciso y exacto. Suelen estar compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes. Los componentes rodantes se mueven sobre el riel de base endurecido y el bloque deslizante contiene los elementos rodantes y se acopla al componente móvil.
Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del riel | Tipo de raíl | w1 | h1 | l3 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6053 € - 50,1507 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
480.0
 | ||
| 50,6039 € - 67,4753 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
660.0
 | ||
| 283,4457 € - 377,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
20.0
 | 
Referencia
 | 
20.0
 | 
19.3
 | 
30.0
 | 
3000.0
 | ||
| 29,0357 € - 38,7074 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
360.0
 | ||
| 14,6672 € - 19,5597 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
180.0
 | ||
| 42,024 € - 56,032 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
540.0
 | ||
| 99,0345 € - 132,0563 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
1260.0
 | ||
| 225,2816 € - 300,3686 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
3000.0
 | ||
| 33,3205 € - 44,4239 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
420.0
 | ||
| 67,8667 € - 90,4958 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
900.0
 | ||
| 94,76 € - 126,3398 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
1200.0
 | ||
| 20,1777 € - 26,9036 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
240.0
 | ||
| 54,8578 € - 73,1403 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
720.0
 | ||
| 156,8072 € - 209,0797 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
2040.0
 | ||
| 46,3088 € - 61,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
600.0
 | ||
| 24,4728 € - 32,6304 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
300.0
 | ||
| 90,4649 € - 120,6233 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
1140.0
 | ||
| 161,092 € - 214,7962 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
2100.0
 | ||
| 103,309 € - 137,7419 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
1320.0
 | ||
| 59,1426 € - 78,8568 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
15.0
 | 
Referencia
 | 
15.0
 | 
14.0
 | 
28.0
 | 
780.0
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar