20158675
20158675
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 108.6 |
| h1 | 36.0 |
| l2 | 86.9 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 45.0 |
| h2 | 5.8 |
| h4 | 19.2 |
| d1 & h3 | M8 x 10.1 |
| d2 | 6.8 |
| w2 | 57.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 12.2 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 11.0x9.0 |
| Mx Nm | 691.0 |
| My Nm | 833.0 |
| Mz Nm | 833.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 36.58 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar