Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos carros de acero inoxidable sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente útil para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para servir de pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.
Debido a su baja fricción, el diseño sin bridas proporciona una mayor superficie de contacto con la guía lineal, lo que garantiza mayor estabilidad y precisión en el movimiento. La ausencia de bridas también permite mayor flexibilidad en cuanto a espacio y ubicación. Los retenedores de bola en los carros permiten un paralelismo mucho mayor y compensaciones de altura de la base de montaje, lo que permite una desalineación considerable y que los carros se puedan extraer del riel sin perder las bolas.
Su estructura es muy resistente a la corrosión, por lo que es perfecto para usar en zonas con humedad, productos químicos o temperaturas extremas. Puede soportar temperaturas de entre -20 C to +120 C. Se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen maquinaria, aeroespacial, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1753
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar