Menu Search

Carros lineales con bridas

En stock

Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.

La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.

Los carros de rodamiento abiertos solo se pueden utilizar con rieles de soporte del eje. Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.
  • Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C.
  • Reduce el peso, soporta las cargas y facilita el movimiento.
Código De La Serie: SRL1756, SRL1755

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Compra
2 En stock
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
Montante lineal con brida 16.0 42.0 M5 Aluminio

20263362


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Montante lineal con brida 25.0 65.0 M8 Aluminio

20263386


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Montante lineal con brida 20.0 51.0 M6 Aluminio

20263454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Montante lineal con brida 16.0 42.0 M5 Aluminio

20263447


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Montante lineal con brida 25.0 65.0 M8 Aluminio

20263461


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Montante lineal con brida 20.0 51.0 M6 Aluminio

20263379


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Montante lineal con brida 30.0 75.0 M8 Aluminio

20263393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0