Estos carros de rieles en miniatura son una solución compacta y versátil para lograr un movimiento lineal preciso en aplicaciones a pequeña escala. Son perfectos para aplicaciones que necesitan una colocación precisa y un movimiento fluido en espacios limitados gracias a su pequeño tamaño, o aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión, ya que están fabricados en acero inoxidable.
El diseño en arco gótico con un contacto de 45 en los rieles garantiza capacidades de carga similares en todas las direcciones. Estos rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura. Puede soportar cargas pesadas, es resistente a la corrosión y al desgaste.
Los carros incluyen un riel ficticio de plástico. Se debe montar poniendo el riel ficticio contra el extremo del riel trasero y deslizándolo de uno a otro. Puede soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C. Se utiliza en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012C, SRL1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l4 | h1 | l3 | Para el rail | l2 | l1 | Estilo de montante | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Ancho
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Referencia
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Ancho
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar