Menu Search

Carros para rieles en miniatura

En producción

Estos carros de rieles en miniatura son una solución compacta y versátil para lograr un movimiento lineal preciso en aplicaciones a pequeña escala. Son perfectos para aplicaciones que necesitan una colocación precisa y un movimiento fluido en espacios limitados gracias a su pequeño tamaño, o aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión, ya que están fabricados en acero inoxidable.

El diseño en arco gótico con un contacto de 45 en los rieles garantiza capacidades de carga similares en todas las direcciones. Estos rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura. Puede soportar cargas pesadas, es resistente a la corrosión y al desgaste.

Los carros incluyen un riel ficticio de plástico. Se debe montar poniendo el riel ficticio contra el extremo del riel trasero y deslizándolo de uno a otro. Puede soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C. Se utiliza en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.

  • Se mueve suavemente y tiene un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura.
  • El diseño en arco gótico con un contacto de 45 en los rieles garantiza capacidades de carga similares en todas las direcciones.
  • Es capaz de soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012C, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l4 h1 l3 Para el rail l2 l1 Estilo de montante Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
12.0
12.0
18.0
27.9
39.1
Ancho
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
6.0
3.0
10.0
16.0
Referencia
  • de 2
Montante de raíl en miniatura 18.0 39.1 30.0 Acero inoxidable

20158378


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Ancho
  • Para el rail
    18.0
  • l1
    39.1
  • l2
    27.9
  • l3
    12.0
Montante de raíl en miniatura 3.0 16.0 12.0 Acero inoxidable

20158491


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Referencia
  • Para el rail
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    10.0
  • l4
    15.0