Menu Search

Carros Quadro

En producción

Estos carros Quadro están cerrados y presentan soportes de bola lineales con autoalineación, dos juntas integradas y un orificio de lubricación. Logran un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.

Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga. Distribuye la carga uniformemente a lo largo del carro, lo que minimiza la desviación y maximiza la rigidez, disminuyendo el peligro de vibración y proporcionando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones que requieren una velocidad elevada.

Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C. Sin embargo, al sustituir los retenedores de bola, las placas de los extremos y las juntas, puede tolerar temperaturas de hasta +120 C. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Logre un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.
  • Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga.
  • Puede soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1759, SRL1758

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Estilo de montante Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Rodamientos de tipo cerrado
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Rodamientos de tipo cerrado
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Rodamientos de tipo cerrado
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Rodamientos de tipo cerrado
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Rodamientos de tipo cerrado
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Rodamientos de tipo abierto
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Rodamientos de tipo cerrado
Montante Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminio

20263515


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Montante Quadro 20.0 130.0 M8 Aluminio

20263539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Montante Quadro 12.0 85.0 M6 Aluminio

20263485


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Montante Quadro 30.0 180.0 M12 Aluminio

20263553


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Montante Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminio

20263560


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Montante Quadro 25.0 160.0 M10 Aluminio

20262679


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Montante Quadro 30.0 18.0 M12 Aluminio

20263409


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Montante Quadro 25.0 160.0 M10 Aluminio

20263546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Montante Quadro 20.0 130.0 M8 Aluminio

20262655


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Montante Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminio

20262662


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Montante Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminio

20263522


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo abierto
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Montante Quadro 12.0 85.0 M6 Aluminio

20262648


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Rodamientos de tipo cerrado
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0