Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6167 € - 0,6853 € | 3996 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 8952 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4531 € - 0,5593 € | 8988 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 7985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2074 € - 0,2561 € | 7891 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2183 € | 992 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,4703 € - 0,5806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,1653 € | 1885 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,2088 € - 0,2088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | 2797 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1556 € | 27370 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3123 € | 1289 En stock |
|
Plano
|
|
||
| 0,4809 € - 0,5061 € | 3324 En stock |
|
Redonda
|
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 195 En stock |
|
|
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | 2956 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2421 € | 42 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8912 € - 0,9385 € | 2111 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,232 € - 0,2441 € | 3298 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar