Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Código De La Serie: SR5526
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de llave | Longitud de agarre | Rango de agarre | Grosor de puerta máximo compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1262 € - 28,1767 € | 65 En stock |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4475 € - 3,8073 € | 13 En stock |
Llave triangular 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4178 € - 10,1805 € | 40 En stock |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,042 € - 30,8588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 53 En stock |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9955 € - 9,4018 € | 50 En stock |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4178 € - 10,1805 € | 50 En stock |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4178 € - 10,1805 € | 47 En stock |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9955 € - 9,4018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,042 € - 30,8588 € | 50 En stock |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9955 € - 9,4018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6556 € - 8,7529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3054 € - 8,104 € | 85 En stock |
Llave triangular 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,1262 € - 28,1767 € | 183 En stock |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,5915 € - 26,0281 € | 139 En stock |
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6556 € - 8,7529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar