Menu Search

Cerraduras de cuarto de vuelta para puertas gruesas

En stock

Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Material: aleación de zinc fundido
  • Acabado: cromado


Código De La Serie: SR5526

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave Longitud de agarre Rango de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
2,6525 € - 4,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 178 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € 25 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
17,0156 € - 23,8218 € 163 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
4,18 € - 12,64 € 27 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • de 3
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20120443

Rango de precios
4,126 € - 2,6525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20120498

Rango de precios
6,4589 € - 4,1522 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 60.0 mm Aleación de zinc

20120610

Rango de precios
7,4429 € - 4,7847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

20120467

Rango de precios
9,4018 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 38.0 mm Aleación de zinc

20120528

Rango de precios
23,8218 € - 17,0156 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20120436

Rango de precios
12,64 € - 4,18 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm