Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
7,7971 € - 17,5512 € 13 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
26.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 5 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
27.0 mm
9,4142 € - 21,2489 € 374 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
24.5 mm
3,54 € - 7,436 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
8.5 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
30.0 mm
3,6462 € - 5,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
26.5 mm
3,1724 € - 4,5567 € 100 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
2,5814 € - 4,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave ranurada
20.0 mm
3,54 € - 7,436 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
28.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 110 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
28.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
14.5 mm
1,3297 € - 1,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 8,0 mm
26.5 mm
20120061 9,4142 € - 21,2489 € 50 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 8,0 mm
18.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 1 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 23 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
7,7971 € - 17,5512 € 33 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular
14.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € 371 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 7,0 mm
27.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
2,5814 € - 4,0155 € 145 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 7,0 mm
30.0 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 7,0 mm Cromado

20055813

Rango de precios
17,5512 € - 7,7971 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

20055769

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072452

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Cromado

20055585

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20073008

Rango de precios
7,436 € - 3,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072476

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20072728

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072513

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 20.0 mm Aleación de zinc fundido

20072551

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave cuadrada 8,0 mm 28.5 mm Aleación de zinc

20125561

Rango de precios
7,436 € - 3,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

20119805

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave ranurada Negro

20120160

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20120078

Rango de precios
1,4775 € - 1,3297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20120061

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20120047

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

20119782

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave triangular Natural

20119850

Rango de precios
17,5512 € - 7,7971 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 27.0 mm Natural

20125509

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22,2 x 20,2 mm Aleación de zinc fundido

20055547


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Incluye
    No se incluye
Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 30.0 mm Negro

20125516

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm